Menu Procurar

TwinLock 160.0 mm (C) 9.0 mm (L) 1.3 mm (E) PP Azul

Referência da Essentra:

20122829

Número de peça do fabricante:

1222448

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,1609 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

160,90 €

1000 x 0,1609 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 166.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 160.0 mm
G 1.3 mm
Pull Strength 15.0 kg-f
Tipo Selo de comprimento fixo
Removibilidade Manual Removal - No Tool Required
Estilo No Hole Break
Cor Azul
Material do corpo PP
Material da cinta PP
Dispositivo de imobilização Acetal Locking Jaw
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos