Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20085209
1222401
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 + | 0,2437 € |
| A | 215.0 mm |
|---|---|
| A | 8.465 in |
| B | 0.248 in |
| B | 6.3 mm |
| C | 0.787 in |
| C | 20.0 mm |
| D | 0.661 in |
| D | 16.8 mm |
| E | 8.6 mm |
| E | 0.339 in |
| F | 8.071 in |
| F | 205.0 mm |
| G | 14.0 mm |
| G | 0.551 in |
| Pull Strength | 15.0 kg-f |
| Tipo | OctoLock |
| Removibilidade | Manual Removal - No Tool Required |
| Estilo | Finger Break |
| Cor | Vermelho |
| Material do corpo | PP |
| Material da cinta | PP |
| Dispositivo de imobilização | Acetal Locking Jaw |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar