20083601
1222260
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 + | 0,3444 € |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.0 mm |
| B | 0.039 in |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 1.575 in |
| D | 40.0 mm |
| E | 0.394 in |
| E | 10.0 mm |
| F | 5.5 mm |
| F | 0.217 in |
| G | 1.969 in |
| G | 50.0 mm |
| Pull Strength | 12.0 kg-f |
| Tipo | InnoLock |
| Removibilidade | Destacável |
| Cor | Branco |
| Material do corpo | PP |
| Material da cinta | PP |
| Dispositivo de imobilização | Mandíbula de bloqueio metálica |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar