Menu Procurar

Vedações ajustáveis - cinta suave

Em stock

As nossas vedações ajustáveis com tiras suaves fornecem uma vedação indicativa para revelar provas de adulteração ou violação, numa variedade de aplicações. Esses produtos apresentam tiras que são fáceis de aplicar e apertar no diâmetro desejado. Uma ampla gama de resistências à tração e opções de corte tornam-nas ideais para uma variedade de aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade C Removibilidade A Cor B Pull Strength Tipo Comprar
0,2767 € - 0,2767 € 5996 Em stock
28.0 mm
Destacável
250.0 mm
Vermelho
55.0 mm
14.0 kg-f
JawLock
0,2166 € - 0,2166 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Amarelo
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2166 € - 0,2166 € 988 Em stock
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Azul
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2075 € - 0,2075 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
Non Tear-Off
15.0 mm
Amarelo
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
  • de 9
Selo de comprimento variável 250.0 mm 28.0 mm Polipropileno Vermelho

20084714

Intervalo de preços
0,2767 € - 0,2767 €

Níveis de stock
5996 Em stock
Características
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pull Strength
    14.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (E) 200.0 mm (C) PP Amarelo

20086749

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pull Strength
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (E) 200.0 mm (C) PP Azul

20086695

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2166 €

Níveis de stock
988 Em stock
Características
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pull Strength
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm 150.0 mm PP Amarelo

20083939

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,2075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Pull Strength
    12.0 kg-f