Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20084042
1239511
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 + | 1,8769 € |
| A | 200.0 mm |
|---|---|
| A | 7.874 in |
| B | 1.181 in |
| B | 30.0 mm |
| C | 18.0 mm |
| C | 0.709 in |
| D | 0.079 in |
| D | 2.0 mm |
| Pull Strength | 12.0 kg-f |
| Tipo | Mini JawLock |
| Removibilidade | Lado destacável |
| Material do corpo | Polipropileno |
| Dispositivo de imobilização | Mandíbula de bloqueio metálica |
| Cor | Preto |
| Código do material | 3926909790 |