20122966
1222488
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 + | 0,3143 € |
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 67.5 mm |
| B | 2.657 in |
| C | 1.181 in |
| C | 30.0 mm |
| D | 5.4 mm |
| D | 0.213 in |
| F | 0.075 in |
| F | 1.9 mm |
| Pull Strength | 25.0 kg-f |
| Tipo | Selo de comprimento variável |
| Removibilidade | Destacável |
| Material do corpo | PP |
| Dispositivo de imobilização | Mandíbula de bloqueio metálica |
| Cor | Vermelho |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar