20087029
1222473
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 + | 0,3016 € |
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| C | 0.906 in |
| C | 23.0 mm |
| D | 6.0 mm |
| D | 0.236 in |
| F | 0.063 in |
| F | 1.6 mm |
| Pull Strength | 25.0 kg-f |
| Tipo | Selo de comprimento variável |
| Removibilidade | Non Tear-Off |
| Material do corpo | PP |
| Dispositivo de imobilização | Mandíbula de bloqueio metálica |
| Cor | Verde |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar