Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20087050
1222469
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 + | 0,3098 € |
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| C | 23.0 mm |
| C | 0.906 in |
| D | 6.0 mm |
| D | 0.236 in |
| F | 1.6 mm |
| F | 0.063 in |
| Pull Strength | 25.0 kg-f |
| Tipo | Selo de comprimento variável |
| Removibilidade | Non Tear-Off |
| Material do corpo | PP |
| Dispositivo de imobilização | Mandíbula de bloqueio metálica |
| Cor | Branco |
| Código do material | 3926909790 |