Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20122898
1222464
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 + | 0,2963 € |
| A | 200.0 mm |
|---|---|
| A | 7.874 in |
| B | 2.756 in |
| B | 70.0 mm |
| C | 23.0 mm |
| C | 0.906 in |
| D | 0.236 in |
| D | 6.0 mm |
| F | 1.6 mm |
| F | 0.063 in |
| Pull Strength | 20.0 kg-f |
| Tipo | Selo de comprimento variável |
| Removibilidade | Destacável |
| Material do corpo | PP |
| Dispositivo de imobilização | Mandíbula de bloqueio metálica |
| Cor | Vermelho |
| Código do material | 3926909790 |