Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20084646
1222352
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 + | 0,2738 € |
| A | 250.0 mm |
|---|---|
| A | 9.843 in |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| C | 28.0 mm |
| C | 1.102 in |
| D | 0.079 in |
| D | 2.0 mm |
| Pull Strength | 14.0 kg-f |
| Tipo | JawLock |
| Removibilidade | Non Tear-Off |
| Material do corpo | Polipropileno |
| Dispositivo de imobilização | Mandíbula de bloqueio metálica |
| Cor | Branco |
| Código do material | 3926909790 |