Menu Procurar

Mini JawLock 150.0 mm

O mini bloqueio de mandíbula é um vedante de segurança estanque para puxar, concebido para uma grande variedade de aplicações. Contam com uma etiqueta mais comprida para oferecer mais espaço para a marcação e uma patilha lateral para rasgar para a remoção sem ferramentas. Conta com uma cinta redonda de plástico lisa e um mecanismo de bloqueio com elemento metálico. Permitem uma aplicação muito fácil para montar e instalar. Força máxima até 9,5 kg.
Referência da Essentra:

20084004

Número de peça do fabricante:

1222300

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,2135 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

213,50 €

1000 x 0,2135 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 15.0 mm
B 30.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Pull Strength 12.0 kg-f
Tipo Mini JawLock
Removibilidade Destacável
Material do corpo PP
Dispositivo de imobilização Mandíbula de bloqueio metálica
Cor Amarelo
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos