Menu Procurar

Varas e hastes totalmente roscadas

Em stock

As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Comprar
6,0811 € - 6,3932 € 145 Em stock
M5
1000.0 mm
6,835 € - 7,1904 € 661 Em stock
M6
1000.0 mm
198,4995 € - 208,9519 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24 x 3.0
1000.0 mm
11,2579 € - 11,8511 € 69 Em stock
M10
1000.0 mm
24,8106 € - 26,1125 € 25 Em stock
M16
1000.0 mm
3,983 € - 4,1869 € 646 Em stock
M10
200.0 mm
30,6116 € - 32,2266 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18
1000.0 mm
8,0618 € - 8,4923 € 404 Em stock
M8
1000.0 mm
15,6168 € - 16,447 € 119 Em stock
M12
1000.0 mm
36,6927 € - 38,6188 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
1000.0 mm
6,4478 € - 6,7815 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
1000.0 mm
20,9563 € - 22,0543 € 15 Em stock
M14
1000.0 mm
2,7985 € - 2,9488 € 7 Em stock
M8
200.0 mm
1,3282 € - 1,397 € 9373 Em stock
M4
200.0 mm
1,7736 € - 1,8663 € 15 Em stock
M6
200.0 mm
1,5025 € - 1,582 € 12739 Em stock
M5
200.0 mm
0,5059 € - 0,6246 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
101.6 mm
0,1689 € - 0,2086 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
25.4 mm
0,301 € - 0,3716 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2-13
50.8 mm
0,2465 € - 0,3043 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
63.5 mm
  • de 3
Haste roscada 1000.0 mm (C) M5 Nylon 6/6

10178713

Intervalo de preços
6,3932 € - 6,0811 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M6 Nylon 6/6

10178720

Intervalo de preços
7,1904 € - 6,835 €

Níveis de stock
661 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Intervalo de preços
208,9519 € - 198,4995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M10 Nylon 6/6

10178744

Intervalo de preços
11,8511 € - 11,2579 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M16 Nylon 6/6

10178775

Intervalo de preços
26,1125 € - 24,8106 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M10 PA

10065020

Intervalo de preços
4,1869 € - 3,983 €

Níveis de stock
646 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M18 Nylon 6/6

10178782

Intervalo de preços
32,2266 € - 30,6116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M8 Nylon 6/6

10178737

Intervalo de preços
8,4923 € - 8,0618 €

Níveis de stock
404 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M12 Nylon 6/6

10178751

Intervalo de preços
16,447 € - 15,6168 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M20 Nylon 6/6

10178799

Intervalo de preços
38,6188 € - 36,6927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M4 Nylon 6/6

10178706

Intervalo de preços
6,7815 € - 6,4478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M14 Nylon 6/6

10178768

Intervalo de preços
22,0543 € - 20,9563 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M8 Nylon 6/6

10065013

Intervalo de preços
2,9488 € - 2,7985 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M4 Nylon 6/6

10064986

Intervalo de preços
1,397 € - 1,3282 €

Níveis de stock
9373 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M6 Nylon 6/6

10065006

Intervalo de preços
1,8663 € - 1,7736 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M5 Nylon 6/6

10064993

Intervalo de preços
1,582 € - 1,5025 €

Níveis de stock
12739 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 4.000 in (C) 3/8-16 Nylon 6/6

10373460

Intervalo de preços
0,6246 € - 0,5059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.000 in (C) 3/8-16 Nylon 6/6

10373415

Intervalo de preços
0,2086 € - 0,1689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.000 in (C) 1/2-13 Nylon 6/6

10373484

Intervalo de preços
0,3716 € - 0,301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/2-13
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.500 in (C) 3/8-16 Nylon 6/6

10373446

Intervalo de preços
0,3043 € - 0,2465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790