Menu Procurar

Uniplug M33-M36 37.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vermelho

Este tampão conta com um design único, que permite o ajuste rápido e firme em furos roscados. Ajusta-se por pressão com aletas que bloqueiam a peça nas roscas.
Referência da Essentra:

10071298

Número de peça do fabricante:

10531

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,4947 €
2000 - 9999 0,2355 €
10000 + 0,2237 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

98,94 €

200 x 0,4947 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 37.7
L 12.5
Tamanho da rosca 1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
Padrão de rosca Métrica
Padrão de rosca BSP
Padrão de rosca UNF
Material LDPE - PIR
Cor Vermelho
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos