20214739
20214739
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 277,1318 € |
| 10 - 14 | 249,4145 € |
| 15 - 24 | 235,561 € |
| 25 + | 221,7075 € |
| d1 tol. H7 | 30.0 |
|---|---|
| d2 | 58.0 |
| d3 | 58.0 |
| l1 min | 350.0 |
| l1 max | 420.0 |
| l2 | 122.0 |
| l3 stroke | 70.0 |
| w1 | 29.0 |
| w1 tol. JS9 | 8.0 |
| w2 | 33.3 |
| Shaft | 32x38x8 |
| Weight g | 5170.0 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar