Menu Procurar

Ball & Socket Joints

Em stock

These Ball and Socket Joints may be used to join two components in various ways. It is strong and long-lasting, guaranteeing dependable performance even under enormous loads. It allows for efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.

It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility. Its design allows rotation and angular motion, making it perfect for multidirectional applications.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • Offers efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.
  • It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d4 Thread hand d1 l1 ±0.3 Material d3 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Aço inoxidável 303
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Aço inoxidável 303
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Aço inoxidável 303
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Aço inoxidável 303
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Aço inoxidável 303
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Aço inoxidável 303
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Aço inoxidável 303
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Aço inoxidável 303
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Aço
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Aço
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Aço inoxidável 303
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Aço inoxidável 303
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Aço inoxidável 303
13.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Aço
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Aço
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Aço
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Aço
13.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Aço
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Aço inoxidável 303
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Aço inoxidável 303
22.0
  • de 2
União de esfera e caixa Right Hand 8.0 M5 Aço inoxidável 303

20217020


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
União de esfera e caixa Right Hand 10.0 M6 Aço inoxidável 303

20217037


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
União de esfera e caixa Right Hand 16.0 M10 Aço inoxidável 303

20213053


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Right Hand 19.0 M14 Aço inoxidável 303

20213077


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 19.0 M14 Aço inoxidável 303

20213152


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M12 Aço inoxidável 303

20213145


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Left Hand 10.0 M6 Aço inoxidável 303

20213114


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
União de esfera e caixa Left Hand 19.0 M14 Aço inoxidável 303

20213169


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Right Hand 16.0 M12 Aço

20212889


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Right Hand 19.0 M14 Aço

20212902


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M10 Aço inoxidável 303

20213138


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Right Hand 16.0 M10 Aço inoxidável 303

20217051


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Right Hand 13.0 M8 Aço inoxidável 303

20217044


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
União de esfera e caixa Right Hand 8.0 M5 Aço

20212841


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
União de esfera e caixa Right Hand 16.0 M10 Aço

20212872


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M12 Aço

20212988


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Left Hand 13.0 M8 Aço

20212964


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
União de esfera e caixa Left Hand 19.0 M14 Aço

20213008


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Right Hand 19.0 M14 Aço inoxidável 303

20213084


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Right Hand 19.0 M16 Aço inoxidável 303

20213091


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0