Menu Procurar

Ball & Socket Joints - with Sealing Cap

Em produção

These Ball and Socket Joints with sealing caps are used to connect two components in numerous ways. It has little friction and wear, assuring long-lasting performance for smooth operations.

They are made up of a ball that fits into a socket, allowing the two sections to move freely relative to each other. In most ball and socket joints, the ball is positioned on a spindle that spins within a housing. The housing is typically affixed to each of the two components being combined. A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, debris, and other particles from entering the joint and causing damage.

It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.

  • It has little friction and wear, assuring long-lasting performance.
  • A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, or debris from entering the joint.
  • Used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d4 Thread hand d1 l1 ±0.3 Material d3 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Aço
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Aço
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Aço
13.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Aço inoxidável
13.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Aço inoxidável
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Aço inoxidável
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Aço inoxidável
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Aço inoxidável
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Aço inoxidável
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Aço inoxidável
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Aço
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Aço
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Aço
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Aço
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Aço inoxidável
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Aço
13.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Aço
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Aço
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Aço
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Aço inoxidável
10.0
  • de 2
União de esfera e caixa Right Hand 10.0 M6 Aço

20213206


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
União de esfera e caixa Right Hand 8.0 M5 Aço

20213190


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
União de esfera e caixa Right Hand 13.0 M8 Aço

20213213


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
União de esfera e caixa Left Hand 13.0 M8 Aço inoxidável

20213466


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M10 Aço inoxidável

20213473


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Left Hand 22.0 M16 Aço inoxidável

20213510


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 22.0 M14 Aço inoxidável

20213497


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 22.0 M14 Aço inoxidável

20213503


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Right Hand 22.0 M14 Aço inoxidável

20213404


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M12 Aço inoxidável

20213480


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Right Hand 22.0 M14 Aço

20213251


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 22.0 M14 Aço

20213329


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 8.0 M5 Aço

20213275


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M10 Aço

20213305


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Right Hand 16.0 M12 Aço inoxidável

20213398


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Left Hand 13.0 M8 Aço

20213299


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
União de esfera e caixa Right Hand 22.0 M16 Aço

20213268


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M12 Aço

20213312


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
União de esfera e caixa Left Hand 22.0 M16 Aço

20213343


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
União de esfera e caixa Right Hand 10.0 M6 Aço inoxidável

20213367


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0