Menu Procurar

Clevis Joints

Em produção

These Clevis Joints, also known as a fork end or yoke, are a kind of coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

It is designed to create a reliable and strong connection while also resisting wear and tear. It can handle high loads and stresses, making it appropriate for heavy-duty applications.

They are easy to install and adjust using standard thread. This selection of components includes both right and left hand standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.
  • It creates a reliable and strong connection while also resisting wear and tear.
  • Available in both right and left hand standard thread.
  • It can handle high loads and stresses.
Material: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
165 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clevis Size Thread hand Terminar Material Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Comprar
66,4453 € - 88,5903 € Solicite o prazo de entrega aqui
20x40
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
20.0
40.0
24,1535 € - 37,1624 € Solicite o prazo de entrega aqui
14x28
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
14.0
28.0
1,6583 € - 2,5544 € Solicite o prazo de entrega aqui
5x10
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
5.0
10.0
27,1199 € - 41,7253 € Solicite o prazo de entrega aqui
16x32
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
16.0
32.0
7,1688 € - 11,0313 € Solicite o prazo de entrega aqui
4x8
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
4.0
8.0
15,7487 € - 24,2359 € Solicite o prazo de entrega aqui
12x24
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
12.0
24.0
5,4796 € - 8,4254 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x16
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
8.0
16.0
10,8047 € - 16,6242 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x20
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
10.0
20.0
14,8629 € - 22,866 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x40
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
10.0
40.0
3,8934 € - 5,9843 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x12
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
6.0
12.0
6,2624 € - 9,6408 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 316
Coarse
8.0
32.0
2,6368 € - 4,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
12x48
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
12.0
48.0
5,1603 € - 7,931 € Solicite o prazo de entrega aqui
14x28
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
14.0
28.0
28,531 € - 43,8883 € Solicite o prazo de entrega aqui
14x56
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
14.0
56.0
9,9601 € - 15,3161 € Solicite o prazo de entrega aqui
16x64
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
16.0
64.0
70,4108 € - 93,8845 € Solicite o prazo de entrega aqui
18x36
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
18.0
36.0
3,4608 € - 5,3251 € Solicite o prazo de entrega aqui
16x32
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
16.0
32.0
1,7304 € - 2,6574 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x40
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
10.0
40.0
2,6265 € - 4,0376 € Solicite o prazo de entrega aqui
12x24
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
12.0
24.0
0,6386 € - 0,9888 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x12
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
6.0
12.0
  • de 9
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço inoxidável 316

20217426

Intervalo de preços
88,5903 € - 66,4453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço inoxidável 316

20217402

Intervalo de preços
37,1624 € - 24,1535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço inoxidável 316

20217334

Intervalo de preços
2,5544 € - 1,6583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço inoxidável 316

20217419

Intervalo de preços
41,7253 € - 27,1199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço inoxidável 316

20217327

Intervalo de preços
11,0313 € - 7,1688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço inoxidável 316

20217396

Intervalo de preços
24,2359 € - 15,7487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 316

20217358

Intervalo de preços
8,4254 € - 5,4796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço inoxidável 316

20217372

Intervalo de preços
16,6242 € - 10,8047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço inoxidável 316

20217389

Intervalo de preços
22,866 € - 14,8629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço inoxidável 316

20217341

Intervalo de preços
5,9843 € - 3,8934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 316

20217365

Intervalo de preços
9,6408 € - 6,2624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço

20209490

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,6368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço

20209520

Intervalo de preços
7,931 € - 5,1603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço

20209544

Intervalo de preços
43,8883 € - 28,531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço

20209575

Intervalo de preços
15,3161 € - 9,9601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 18x36 M18 94.0 Aço

20209599

Intervalo de preços
93,8845 € - 70,4108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço

20209568

Intervalo de preços
5,3251 € - 3,4608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço

20209452

Intervalo de preços
2,6574 € - 1,7304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço

20209476

Intervalo de preços
4,0376 € - 2,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço

20209377

Intervalo de preços
0,9888 € - 0,6386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0