Menu Procurar

Clevis Joints

Em produção

These Clevis Joints, also known as a fork end or yoke, are a kind of coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

It is designed to create a reliable and strong connection while also resisting wear and tear. It can handle high loads and stresses, making it appropriate for heavy-duty applications.

They are easy to install and adjust using standard thread. This selection of components includes both right and left hand standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.
  • It creates a reliable and strong connection while also resisting wear and tear.
  • Available in both right and left hand standard thread.
  • It can handle high loads and stresses.
Material: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
165 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clevis Size Thread hand Terminar Material Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Comprar
47,3903 € - 63,1905 € Solicite o prazo de entrega aqui
16x64
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
16.0
64.0
121,6739 € - 162,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
30x54
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
30.0
54.0
5,4899 € - 8,446 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x16
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
8.0
16.0
65,3329 € - 87,1071 € Solicite o prazo de entrega aqui
20x40
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
20.0
40.0
45,9998 € - 61,3262 € Solicite o prazo de entrega aqui
20x40
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
20.0
40.0
2,6677 € - 4,0994 € Solicite o prazo de entrega aqui
5x10
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
5.0
10.0
22,7836 € - 35,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
14x56
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
14.0
56.0
26,9242 € - 41,4163 € Solicite o prazo de entrega aqui
16x32
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
16.0
32.0
110,2203 € - 146,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
25x50
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
25.0
50.0
121,8902 € - 162,5237 € Solicite o prazo de entrega aqui
25x50
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
25.0
50.0
7,7559 € - 11,9377 € Solicite o prazo de entrega aqui
4x8
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
4.0
8.0
19,5597 € - 30,0863 € Solicite o prazo de entrega aqui
14x28
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
14.0
28.0
42,745 € - 56,9899 € Solicite o prazo de entrega aqui
16x64
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
16.0
64.0
13,184 € - 20,2807 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x40
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
10.0
40.0
14,2964 € - 22,0008 € Solicite o prazo de entrega aqui
12x24
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
12.0
24.0
8,3739 € - 12,875 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
8.0
32.0
13,184 € - 20,2807 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x40
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
10.0
40.0
4,3672 € - 6,7156 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x12
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
6.0
12.0
8,7138 € - 13,4106 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x20
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
10.0
20.0
4,6762 € - 7,1894 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x24
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
6.0
24.0
  • de 9
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço inoxidável 303

20210564

Intervalo de preços
63,1905 € - 47,3903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 30x54 M27 148.0 Aço inoxidável 303

20210618

Intervalo de preços
162,2353 € - 121,6739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    30x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 303

20210687

Intervalo de preços
8,446 € - 5,4899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço inoxidável 303

20210588

Intervalo de preços
87,1071 € - 65,3329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço inoxidável 303

20210571

Intervalo de preços
61,3262 € - 45,9998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço inoxidável 303

20210649

Intervalo de preços
4,0994 € - 2,6677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço inoxidável 303

20210519

Intervalo de preços
35,0509 € - 22,7836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço inoxidável 303

20210533

Intervalo de preços
41,4163 € - 26,9242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço inoxidável 303

20210601

Intervalo de preços
146,9604 € - 110,2203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço inoxidável 303

20210595

Intervalo de preços
162,5237 € - 121,8902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço inoxidável 303

20210625

Intervalo de preços
11,9377 € - 7,7559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço inoxidável 303

20210502

Intervalo de preços
30,0863 € - 19,5597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço inoxidável 303

20210557

Intervalo de preços
56,9899 € - 42,745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço inoxidável 303

20210755

Intervalo de preços
20,2807 € - 13,184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço inoxidável 303

20210762

Intervalo de preços
22,0008 € - 14,2964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 303

20210700

Intervalo de preços
12,875 € - 8,3739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço inoxidável 303

20210748

Intervalo de preços
20,2807 € - 13,184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço inoxidável 303

20210663

Intervalo de preços
6,7156 € - 4,3672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço inoxidável 303

20210724

Intervalo de preços
13,4106 € - 8,7138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 6x24 M6 43.0 Aço inoxidável 303

20210670

Intervalo de preços
7,1894 € - 4,6762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0