Menu Procurar

Clevis Joints with Pin

Em produção

These Clevis Joints with Pin are a coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

The clevis pin is held with a cotter pin and a washer to prevent it from falling loose. This ensures the joint's stability and integrity, even under heavy loads and stresses. If necessary, the joint can be disassembled for maintenance by withdrawing the cotter pin. This enables component inspection, lubrication, or replacement, assuring the joint's continuous performance and durability.

They are easy to install and adjust using standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.
  • Held with a cotter pin and a washer to prevent it from falling loose
  • It is employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
169 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d3 Clevis Size Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Comprar
20,1468 € - 30,9927 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Aço inoxidável 303
12.0
62.0
24.0
4,6247 € - 7,107 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.0
5x10
Aço inoxidável 303
5.0
26.0
10.0
6,8804 € - 10,5884 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Aço
12.0
86.0
48.0
7,9928 € - 12,2982 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x32
Aço
16.0
83.0
32.0
46,0101 € - 61,3468 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18
30.0
18x36
Aço
18.0
94.0
36.0
41,921 € - 55,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x80
Aço
20.0
145.0
80.0
3,5844 € - 5,5105 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Aço
12.0
62.0
24.0
6,8495 € - 10,5369 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x28
Aço
14.0
72.0
28.0
3,9861 € - 6,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Aço
12.0
62.0
24.0
8,4254 € - 12,9677 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x56
Aço
14.0
101.0
56.0
1,4626 € - 2,2454 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x16
Aço
8.0
42.0
16.0
1,6377 € - 2,5132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x32
Aço
8.0
58.0
32.0
88,3946 € - 117,8629 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x40
Aço inoxidável 303
20.0
105.0
40.0
14,42 € - 22,1862 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
18.0
10x20
Aço inoxidável 303
10.0
52.0
20.0
4,223 € - 6,4993 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Aço
12.0
86.0
48.0
1,8128 € - 2,7913 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x16
Aço
8.0
42.0
16.0
22,9484 € - 35,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Aço inoxidável 303
12.0
86.0
48.0
22,9484 € - 35,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Aço inoxidável 303
12.0
86.0
48.0
19,4155 € - 29,87 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Aço inoxidável 303
12.0
62.0
24.0
12,4218 € - 19,1168 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x56
Aço
14.0
101.0
56.0
  • de 9
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20192273

Intervalo de preços
30,9927 € - 20,1468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço inoxidável 303

20192303

Intervalo de preços
7,107 € - 4,6247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço

20192990

Intervalo de preços
10,5884 € - 6,8804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M16 16x32 32.0 Aço

20193041

Intervalo de preços
12,2982 € - 7,9928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M18 18x36 36.0 Aço

20193089

Intervalo de preços
61,3468 € - 46,0101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
União de cavilha com pino M20 20x80 80.0 Aço

20193126

Intervalo de preços
55,8878 € - 41,921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x80
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço

20192976

Intervalo de preços
5,5105 € - 3,5844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M14 14x28 28.0 Aço

20193003

Intervalo de preços
10,5369 € - 6,8495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço

20192969

Intervalo de preços
6,1285 € - 3,9861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço

20193027

Intervalo de preços
12,9677 € - 8,4254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço

20192884

Intervalo de preços
2,2454 € - 1,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço

20192907

Intervalo de preços
2,5132 € - 1,6377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20192365

Intervalo de preços
117,8629 € - 88,3946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20192334

Intervalo de preços
22,1862 € - 14,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço

20192983

Intervalo de preços
6,4993 € - 4,223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço

20192891

Intervalo de preços
2,7913 € - 1,8128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194581

Intervalo de preços
35,2981 € - 22,9484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194574

Intervalo de preços
35,2981 € - 22,9484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194567

Intervalo de preços
29,87 € - 19,4155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço

20193034

Intervalo de preços
19,1168 € - 12,4218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0