Menu Procurar

Clevis Joints with Pin

Em produção

These Clevis Joints with Pin are a coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

The clevis pin is held with a cotter pin and a washer to prevent it from falling loose. This ensures the joint's stability and integrity, even under heavy loads and stresses. If necessary, the joint can be disassembled for maintenance by withdrawing the cotter pin. This enables component inspection, lubrication, or replacement, assuring the joint's continuous performance and durability.

They are easy to install and adjust using standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.
  • Held with a cotter pin and a washer to prevent it from falling loose
  • It is employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
169 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d3 Clevis Size Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Comprar
88,3946 € - 117,8629 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x40
Aço inoxidável 303
20.0
105.0
40.0
83,8317 € - 111,7756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x40
Aço inoxidável 303
20.0
105.0
40.0
6,6641 € - 10,2588 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0
6x24
Aço inoxidável 303
6.0
43.0
24.0
6,901 € - 10,6193 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0
6x24
Aço inoxidável 303
6.0
43.0
24.0
22,9484 € - 35,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Aço inoxidável 303
12.0
86.0
48.0
22,9484 € - 35,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Aço inoxidável 303
12.0
86.0
48.0
19,4155 € - 29,87 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Aço inoxidável 303
12.0
62.0
24.0
8,6726 € - 13,3385 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x32
Aço inoxidável 303
8.0
58.0
32.0
96,3359 € - 128,441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x64
Aço inoxidável 303
16.0
115.0
64.0
8,4254 € - 12,9677 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
24.0
14x56
Aço
14.0
101.0
56.0
1,8128 € - 2,7913 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x16
Aço
8.0
42.0
16.0
46,0101 € - 61,3468 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18
30.0
18x36
Aço
18.0
94.0
36.0
1,4626 € - 2,2454 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x16
Aço
8.0
42.0
16.0
4,0788 € - 6,2727 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Aço
12.0
62.0
24.0
13,2458 € - 20,3837 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
26.0
16x64
Aço
16.0
115.0
64.0
6,8804 € - 10,5884 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Aço
12.0
86.0
48.0
2,0188 € - 3,1106 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.0
5x20
Aço
5.0
36.0
20.0
2,2248 € - 3,4299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.0
5x10
Aço
5.0
26.0
10.0
6,8804 € - 10,5884 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Aço
12.0
86.0
48.0
2,0188 € - 3,1003 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x32
Aço
8.0
58.0
32.0
  • de 9
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194628

Intervalo de preços
117,8629 € - 88,3946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20194475

Intervalo de preços
111,7756 € - 83,8317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de cavilha com pino M6 6x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194345

Intervalo de preços
10,2588 € - 6,6641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M6 6x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194499

Intervalo de preços
10,6193 € - 6,901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194574

Intervalo de preços
35,2981 € - 22,9484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20194581

Intervalo de preços
35,2981 € - 22,9484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20194567

Intervalo de preços
29,87 € - 19,4155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

20194369

Intervalo de preços
13,3385 € - 8,6726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço inoxidável 303

20194451

Intervalo de preços
128,441 € - 96,3359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço

20193027

Intervalo de preços
12,9677 € - 8,4254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço

20192891

Intervalo de preços
2,7913 € - 1,8128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M18 18x36 36.0 Aço

20193089

Intervalo de preços
61,3468 € - 46,0101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
União de cavilha com pino M8 8x16 16.0 Aço

20192884

Intervalo de preços
2,2454 € - 1,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de cavilha com pino M12 12x24 24.0 Aço

20193430

Intervalo de preços
6,2727 € - 4,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço

20193065

Intervalo de preços
20,3837 € - 13,2458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço

20193454

Intervalo de preços
10,5884 € - 6,8804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M5 5x20 20.0 Aço

20192877

Intervalo de preços
3,1106 € - 2,0188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço

20193317

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,2248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço

20192990

Intervalo de preços
10,5884 € - 6,8804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço

20193386

Intervalo de preços
3,1003 € - 2,0188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0