Menu Procurar

União de articulação com clipes de retenção M16 16x32 32.0 Aço inoxidável 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Referência da Essentra:

20760144

Número de peça do fabricante:

20760144

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 66,77 €
50 - 99 53,42 €
100 - 199 50,08 €
200 + 46,74 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

66,77 €

1 x 66,77 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 16x32
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 282.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
l5 36.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos