20759995
20759995
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 10,55 € |
50 - 99 | 8,44 € |
100 - 199 | 7,91 € |
200 + | 7,39 € |
Clevis Size | 5x20 |
---|---|
Thread hand | Left Hand |
Tipo de rosca | Coarse |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 ±0.5 | 36.0 |
l3 | 16.0 |
l4 | 7.5 |
w1 tol. B13 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
l5 | 12.0 |
h1 | 20.0 |
h2 | 33.0 |
h3 | 29.0 |
h4 | 4.5 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar