20759971
20759971
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 49 | 136,34 € |
| 50 - 99 | 109,07 € |
| 100 - 199 | 102,26 € |
| 200 + | 95,44 € |
| Clevis Size | 20x40 |
|---|---|
| Thread hand | Right Hand |
| Tipo de rosca | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 40.0 |
| d2 | M20x1.5 |
| d3 | 34.0 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l3 | 80.0 |
| l4 | 30.0 |
| w1 tol. B13 | 20.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| w4 | 40.0 |
| l5 | 44.0 |
| h1 | 40.0 |
| h2 | 88.0 |
| h3 | 72.0 |
| h4 | 16.0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar