20215941
20215941
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 49 | 7,6426 € |
| 50 - 99 | 6,1182 € |
| 100 - 199 | 5,7371 € |
| 200 - 499 | 5,3457 € |
| 500 + | 4,9646 € |
| Clevis Size | 12x48 |
|---|---|
| Thread hand | Left Hand |
| Tipo de rosca | Coarse |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 48.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 86.0 |
| l3 | 72.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar