Menu Procurar

Tubos de proteção antidobra para fibra - Duplexer

Em stock

O duplexador de tubagem de fibra ótica limitador de curvas permite que os cabos com fios de aramida sejam quebrados e terminados mecanicamente. Disponibiliza uma vasta gama de adaptadores de entrada para cobrir OFBLT, feixes de fibra, cabos e fios de remendos de 2,5 mm a 7,00 mm de diâmetro. Opções em preto, azul e verde. Classificação UL94 V0.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Tipo de cabo Largura total Altura geral Comprar
5,2952 € - 5,5753 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.6 mm
Preto
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
26,1341 € - 27,5113 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.6 mm
Azul
3.0 - 4.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
4,9295 € - 5,1881 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.6 mm
Azul
6.35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
5,2952 € - 5,5753 € 6318 Em stock
49.6 mm
Verde
5.1 - 6.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
N/A Preto PA 2,5 - 3,5 mm

10315927

Intervalo de preços
5,5753 € - 5,2952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabo
    2.5 - 3.5 mm
  • Diâmetro
    16.2 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm
N/A Azul PA 3,0 - 4,0 mm

10315934

Intervalo de preços
27,5113 € - 26,1341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabo
    3.0 - 4.0 mm
  • Diâmetro
    16.2 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm
N/A Azul PA 6,35 mm OFBLT

10315965

Intervalo de preços
5,1881 € - 4,9295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabo
    6.35 mm OFBLT
  • Diâmetro
    16.2 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm
N/A Verde PA 5,1 - 6,0 mm

10315941

Intervalo de preços
5,5753 € - 5,2952 €

Níveis de stock
6318 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Tipo de cabo
    5.1 - 6.0 mm
  • Diâmetro
    16.2 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm