Menu Procurar

Tubos de obturação direta

Em stock

A Tubagem de Alta Temperatura é uma excelente solução de mascaramento para proteger peças mais longas, nos casos em que as tampas padrão são demasiado curtas. A tubagem pode ser usada com tampa, se necessário. Estas tampas podem ser aplicadas em pernos e pinos compridos.

Fornecida em rolo; a tubagem pode ser cortada no comprimento desejado. Para remoção rápida, pode ser cortada mais comprida, criando assim uma aba fácil de puxar. Pode ser usada para mascarar o interior de furos, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através dos furos.

A tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Não derrete nem endurece e pode ser reutilizada, fazendo com que seja um produto económico.

Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorevestimento, cromagem e anodização.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone (dureza 55 Shore A)
  • Cores: preto, natural e vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Comprimento do rolo Material d WT Comprar
1,5027 € - 1,581 € 270 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
1.0 mm
1.6 mm
2,4205 € - 5,356 € 63 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
2.8 mm
1.6 mm
3,2651 € - 7,21 € 104 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
4.4 mm
1.6 mm
4,0788 € - 9,0125 € 1025 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
5.9 mm
1.6 mm
5,5105 € - 12,1746 € 79 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
8.7 mm
1.6 mm
7,5911 € - 16,7787 € 83 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
12.7 mm
1.6 mm
13,3591 € - 29,5301 € 63 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
23.8 mm
1.6 mm
17,9323 € - 39,6447 € 58 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
34.9 mm
1.6 mm
27,5545 € - 29,0068 € 23 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
47.6 mm
1.6 mm
2,2062 € - 2,3226 € 23 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
2.4 mm
1.6 mm
3,0457 € - 3,2074 € 1104 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
4.0 mm
1.6 mm
4,4135 € - 4,6494 € 70 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
5.5 mm
1.6 mm
2,0435 € - 2,1516 € 103 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
2.0 mm
1.6 mm
2,8325 € - 6,2521 € 40 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
3.6 mm
1.6 mm
24,0299 € - 53,1377 € 102 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
41.3 mm
1.6 mm
3,6565 € - 8,0855 € 1891 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
5.2 mm
1.6 mm
4,6865 € - 10,3515 € 751 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
7.1 mm
1.6 mm
6,3509 € - 6,6836 € 27 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
10.3 mm
1.6 mm
10,8716 € - 11,4412 € 20 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
19.1 mm
1.6 mm
16,9641 € - 17,856 € 19 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
28.6 mm
1.6 mm
  • de 3
Tubos de obturação direta 1.0 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248430

Intervalo de preços
1,581 € - 1,5027 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 2.8 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248478

Intervalo de preços
5,356 € - 2,4205 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 4.4 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248515

Intervalo de preços
7,21 € - 3,2651 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 5.9 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248546

Intervalo de preços
9,0125 € - 4,0788 €

Níveis de stock
1025 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 8.7 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248584

Intervalo de preços
12,1746 € - 5,5105 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 12.7 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248621

Intervalo de preços
16,7787 € - 7,5911 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 23.8 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248669

Intervalo de preços
29,5301 € - 13,3591 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 34.9 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248706

Intervalo de preços
39,6447 € - 17,9323 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 47.6 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248737

Intervalo de preços
29,0068 € - 27,5545 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 2.4 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248461

Intervalo de preços
2,3226 € - 2,2062 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 4.0 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248508

Intervalo de preços
3,2074 € - 3,0457 €

Níveis de stock
1104 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 5.5 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10377406

Intervalo de preços
4,6494 € - 4,4135 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 2.0 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248454

Intervalo de preços
2,1516 € - 2,0435 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 3.6 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248492

Intervalo de preços
6,2521 € - 2,8325 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 41.3 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248720

Intervalo de preços
53,1377 € - 24,0299 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 5.2 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248539

Intervalo de preços
8,0855 € - 3,6565 €

Níveis de stock
1891 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 7.1 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248560

Intervalo de preços
10,3515 € - 4,6865 €

Níveis de stock
751 Em stock
Características
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 10.3 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248607

Intervalo de preços
6,6836 € - 6,3509 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 19.1 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248645

Intervalo de preços
11,4412 € - 10,8716 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 28.6 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248683

Intervalo de preços
17,856 € - 16,9641 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural