Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 3:1 12.0 mm PO Verde

Esta manga termorretrátil revestida a adesivo 3:1 foi concebida para selar e isolar fios e cabos. As aplicações habituais são a selagem de componentes elétricos, tais como uniões de fios e cablagens no setor automóvel e comunicações. Disponível em verde e com uma temperatura mínima de encolhimento de 70 °C
Referência da Essentra:

10393642

Número de peça do fabricante:

496055

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 290,6557 €
5 + 276,1224 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

290,66 €

1 x 290,6557 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Adesivo
Certificação UL
Cor Verde
Material PO
Tipo de embalagem Bobina
Funcionalidades especiais Retardador de chamas
Forma do tubo Redonda
Diâmetro interno (encolhido) 4.0 mm
Temperatura máxima de operação 125 °C
Temperatura mínima de recuperação completa 110 °C
Temperatura mínima de operação -55 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 125 °C
Comprimento total 30.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 12.0 mm
Espessura da parede (encolhida) 1.6 mm
Taxa de encolhimento 3:1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos