Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 3:1 19.0 mm XLPO Vermelho

Esta manga termorretrátil revestida a adesivo 3:1 foi concebida para selar e isolar fios e cabos. As aplicações habituais são a selagem de componentes elétricos, tais como uniões de fios e cablagens no setor automóvel e comunicações. Disponível em vermelho e com uma temperatura mínima de encolhimento de 70 °C
Referência da Essentra:

10393321

Número de peça do fabricante:

496008

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 520,9946 €
5 + 494,9459 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

520,99 €

1 x 520,9946 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Adesivo
Certificação UL
Cor Vermelho
Material XLPO
Tipo de embalagem Roll
Forma do tubo Redonda
Diâmetro interno (encolhido) 6.0 mm
Temperatura mínima de recuperação completa 110 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 125 °C
Comprimento total 30.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 19.0 mm
Espessura da parede (encolhida) 2.15 mm
Taxa de encolhimento 3:1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos