Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 3:1 12.0 mm XLPO Branco

3:1 Heat Shrink Tubing Reels are widely used for electrical insulation and protects in-line components, disconnects terminals, and splices with it's high insulation and excellent resilience. This product is flame retardant to the UL224 VW-1 standard and is supplied in white.
Referência da Essentra:

10635681

Número de peça do fabricante:

495965

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 122,158 €
5 + 116,0398 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

122,16 €

1 x 122,158 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Não adesivo
Certificação UL
Cor Branco
Tipo de embalagem Roll
Diâmetro interno (encolhido) 4.0 mm
Temperatura mínima de recuperação completa 100 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 125 °C
Comprimento total 50.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 12.0 mm
Espessura da parede (encolhida) 0.8 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL VW-1
Taxa de encolhimento 3:1
Material completo Poliolefina alinhada com adesivo reticulado
Código do material 3917390099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos