Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 3:1 19.0 mm PO Amarelo;Verde

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Referência da Essentra:

10634165

Número de peça do fabricante:

175180599918

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 102,1245 €
5 + 97,0157 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

102,12 €

1 x 102,1245 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Não adesivo
Cor Amarelo;Verde
Tipo de embalagem Caixa
Diâmetro interno (encolhido) 0.85 mm
Temperatura mínima de recuperação completa 100 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 135 °C
Comprimento total 5.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 19.0 mm
Espessura da parede (encolhida) 0.9 mm
Taxa de encolhimento 3:1
Material completo Poliolefina alinhada com adesivo reticulado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos