Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 2:1 9.5 mm XLPO Transparente

Esta retração térmica de 2:1 conta com uma baixa temperatura de retração e conta com uma força mecânica superior que permite que estes produto seja amplamente utilizado nos setores de comunicações, eletrónica e automóvel. Transparente.
Referência da Essentra:

10392416

Número de peça do fabricante:

495889

5 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 102,8146 €
5 + 97,6646 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

102,81 €

1 x 102,8146 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Não adesivo
Cor Transparente
Material XLPO
Tipo de embalagem Bobina
Forma do tubo Plana
Diâmetro interno (encolhido) 4.8 mm
Temperatura mínima de recuperação completa 95 °C
Comprimento total 75.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 9.5 mm
Espessura da parede (encolhida) 0.56 mm
Taxa de encolhimento 2:1
Intervalo de temperatura operacional -55 - 105 °C

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos