10644195
495901
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 181,9289 € |
| 5 + | 172,834 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesão | Não adesivo |
|---|---|
| Certificação | UL |
| Cor | Verde;Amarelo |
| Material | XLPO |
| Tipo de embalagem | Roll |
| Forma do tubo | Plana |
| Diâmetro interno (encolhido) | 4.8 mm |
| Diâmetro interno (encolhido) | 0.189 in |
| Temperatura mínima de recuperação completa | 100 °C |
| Temperatura mínima de recuperação completa | 212 °F |
| Intervalo de temperatura operacional | -67 - 275 °F |
| Intervalo de temperatura operacional | -55 - 135 °C |
| Comprimento total | 246.063 ft |
| Comprimento total | 75.0 m |
| Diâmetro interno (pré-encolhido) | 0.374 in |
| Diâmetro interno (pré-encolhido) | 9.5 mm |
| Espessura da parede (encolhida) | 0.03 in |
| Espessura da parede (encolhida) | 0.75 mm |
| Taxa de encolhimento | 2:1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar