Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 2:1 6.4 mm XLPO Verde;Amarelo

Esta retração térmica de 2:1 conta com uma baixa temperatura de retração, é retardadora de chamas e conta com uma força mecânica superior que permite que estes produto seja amplamente utilizado nos setores de comunicações, eletrónica e automóvel. Disponível em verde e amarelo.
Referência da Essentra:

10392492

Número de peça do fabricante:

495900

12 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 127,514 €
5 + 121,1383 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

127,51 €

1 x 127,514 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Não adesivo
Certificação UL
Cor Verde;Amarelo
Material XLPO
Tipo de embalagem Bobina
Forma do tubo Redonda
Diâmetro interno (encolhido) 3.2 mm
Temperatura mínima de recuperação completa 100 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 135 °C
Comprimento total 75.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 6.4 mm
Espessura da parede (encolhida) 0.65 mm
Taxa de encolhimento 2:1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos