Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 2:1 38.1 mm PO Amarelo

Este tubo retardador de chamas 2:1 foi concebido para ser utilizado em ambientes sensíveis. Aplicações típicas são vedação de componentes elétricos, tais como emendas redondas e chicotes de fios nos setores automóvel e de comunicações. Fornecido em amarelo e conta com uma temperatura mínima de retração de 70 °C
Referência da Essentra:

10391846

Número de peça do fabricante:

495813

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 273,6298 €
5 + 259,9514 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

273,63 €

1 x 273,6298 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Não adesivo
Certificação UL
Cor Amarelo
Material PO
Tipo de embalagem Bobina
Funcionalidades especiais Retardador de chamas
Forma do tubo Plana
Diâmetro interno (encolhido) 19.0 mm
Temperatura máxima de operação 125 °C
Temperatura mínima de recuperação completa 100 °C
Temperatura mínima de operação -55 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 125 °C
Comprimento total 30.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 38.1 mm
Espessura da parede (encolhida) 1.0 mm
Taxa de encolhimento 2:1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos