10642085
495809
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 138,3908 € |
5 + | 131,4692 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesão | Não adesivo |
---|---|
Certificação | UL |
Cor | Amarelo |
Material | PO |
Tipo de embalagem | Bobina |
Funcionalidades especiais | Retardador de chamas |
Forma do tubo | Plana |
Diâmetro interno (encolhido) | 0.315 in |
Diâmetro interno (encolhido) | 8.0 mm |
Temperatura máxima de operação | 125 °C |
Temperatura máxima de operação | 257 °F |
Temperatura mínima de recuperação completa | 100 °C |
Temperatura mínima de recuperação completa | 212 °F |
Temperatura mínima de operação | -55 °C |
Temperatura mínima de operação | -67 °F |
Intervalo de temperatura operacional | -67 - 257 °F |
Intervalo de temperatura operacional | -55 - 125 °C |
Comprimento total | 164.042 ft |
Comprimento total | 50.0 m |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 0.63 in |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 16.0 mm |
Espessura da parede (encolhida) | 0.028 in |
Espessura da parede (encolhida) | 0.7 mm |
Taxa de encolhimento | 2:1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar