10391808
495808
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 93,6476 € |
| 5 + | 88,9611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesão | Não adesivo |
|---|---|
| Certificação | UL |
| Cor | Amarelo |
| Material | PO |
| Tipo de embalagem | Bobina |
| Funcionalidades especiais | Retardador de chamas |
| Forma do tubo | Plana |
| Diâmetro interno (encolhido) | 6.4 mm |
| Diâmetro interno (encolhido) | 0.252 in |
| Temperatura máxima de operação | 125 °C |
| Temperatura máxima de operação | 257 °F |
| Temperatura mínima de recuperação completa | 100 °C |
| Temperatura mínima de recuperação completa | 212 °F |
| Temperatura mínima de operação | -67 °F |
| Temperatura mínima de operação | -55 °C |
| Intervalo de temperatura operacional | -67 - 257 °F |
| Intervalo de temperatura operacional | -55 - 125 °C |
| Comprimento total | 164.042 ft |
| Comprimento total | 50.0 m |
| Diâmetro interno (pré-encolhido) | 0.5 in |
| Diâmetro interno (pré-encolhido) | 12.7 mm |
| Espessura da parede (encolhida) | 0.028 in |
| Espessura da parede (encolhida) | 0.7 mm |
| Taxa de encolhimento | 2:1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar