10391686
495794
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 14,0801 € |
| 5 + | 13,3694 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesão | Não adesivo |
|---|---|
| Certificação | UL |
| Cor | Amarelo |
| Material | PO |
| Tipo de embalagem | Roll in Box |
| Funcionalidades especiais | Retardador de chamas |
| Forma do tubo | Redonda |
| Diâmetro interno (encolhido) | 0.063 in |
| Diâmetro interno (encolhido) | 1.6 mm |
| Temperatura máxima de operação | 125 °C |
| Temperatura máxima de operação | 257 °F |
| Temperatura mínima de recuperação completa | 212 °F |
| Temperatura mínima de recuperação completa | 100 °C |
| Temperatura mínima de operação | -67 °F |
| Temperatura mínima de operação | -55 °C |
| Intervalo de temperatura operacional | -55 - 125 °C |
| Intervalo de temperatura operacional | -67 - 257 °F |
| Comprimento total | 32.808 ft |
| Comprimento total | 10.0 m |
| Diâmetro interno (pré-encolhido) | 0.126 in |
| Diâmetro interno (pré-encolhido) | 3.2 mm |
| Espessura da parede (encolhida) | 0.4 mm |
| Espessura da parede (encolhida) | 0.016 in |
| Taxa de encolhimento | 2:1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar