Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 2:1 19.0 mm PO Vermelho

Esta retração térmica de 2:1 conta com uma baixa temperatura de retração, é retardadora de chamas e conta com uma força mecânica superior que permite que estes produto seja amplamente utilizado nos setores de comunicações, eletrónica e automóvel. Disponível em vermelho.
Referência da Essentra:

10357590

Número de peça do fabricante:

174190500518

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 54,796 €
5 + 52,0562 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

54,80 €

1 x 54,796 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Não adesivo
Cor Vermelho
Material PO
Tipo de embalagem Caixa
Funcionalidades especiais Retardador de chamas
Forma do tubo Redonda
Diâmetro interno (encolhido) 9.5 mm
Temperatura máxima de operação 125 °C
Temperatura mínima de recuperação completa 100 °C
Temperatura mínima de operação -55 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 125 °C
Comprimento total 5.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 19.0 mm
Espessura da parede (encolhida) 0.8 mm
Taxa de encolhimento 2:1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos