Menu Procurar

Tubagem limitadora de dobra de fibra - Caixa de glândulas de unidade de rutura

Em produção

A tubos de proteção antidobra para fibra ótica oferece a melhor proteção para as fibras, eliminando problemas como esmagamento, torção e micro flexão, enquanto fornece uma solução autogerida completa para gerir o roteamento de fibras

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N Material Stroke s1 d1 d2 Comprar
2,67 € - 3,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
12.0
18.0
Aço escurecido
0.8
M4
2.5
7,60 € - 10,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
5.0
9.0
Aço inoxidável 303
0.4
M3
1.5
3,02 € - 4,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
5.0
9.0
Aço escurecido
0.4
M3
1.5
6,98 € - 9,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
0.8
M4
2.5
Êmbolo de mola M4 2.5 12.0 Aço escurecido

20760830

Intervalo de preços
3,56 € - 2,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.8
Êmbolo de mola M3 1.5 8.0 Aço inoxidável 303

20760809

Intervalo de preços
10,13 € - 7,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Stroke s1
    0.4
Êmbolo de mola M3 1.5 8.0 Aço escurecido

20760823

Intervalo de preços
4,02 € - 3,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Stroke s1
    0.4
Êmbolo de mola M4 2.5 12.0 Aço inoxidável 303

20760816

Intervalo de preços
9,31 € - 6,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.8