Menu Procurar

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas

Em stock

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.

Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: Liga de zinco, PA, liga de zinco fundido
  • Cor: preto, cromado, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento do came Terminar Material do corpo Comprar
12,461 € - 17,4454 € 52 Em stock
8.5 mm
Cromado
12,461 € - 17,4454 € 48 Em stock
14.5 mm
Cromado
2,2924 € - 3,5659 € 20 Em stock
14.5 mm
Cromado
14,8411 € - 33,3845 € 25 Em stock
45.0 mm
4,4107 € - 4,9007 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
12,461 € - 17,4454 € 163 Em stock
45.0 mm
2,7934 € - 3,1038 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
3,7929 € - 4,2144 € 47 Em stock
45.0 mm
12,461 € - 17,4454 € 115 Em stock
24.5 mm
Cromado
12,0485 € - 16,8679 € 97 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 107 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 1 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 30 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 74 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
  • de 4
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 8.5 mm Aço

20124007

Intervalo de preços
17,4454 € - 12,461 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 14.5 mm Liga de zinco fundido

20123970

Intervalo de preços
17,4454 € - 12,461 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 14.5 mm Liga de zinco fundido

20123987

Intervalo de preços
3,5659 € - 2,2924 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20088637

Intervalo de preços
33,3845 € - 14,8411 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120900

Intervalo de preços
4,9007 € - 4,4107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20123925

Intervalo de preços
17,4454 € - 12,461 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    16.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120849

Intervalo de preços
3,1038 € - 2,7934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120917

Intervalo de preços
4,2144 € - 3,7929 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 24.5 mm Liga de zinco fundido

20123932

Intervalo de preços
17,4454 € - 12,461 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120221

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120214

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120252

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120238

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120245

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto