Menu Procurar

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas

Em stock

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.

Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: Liga de zinco, PA, liga de zinco fundido
  • Cor: preto, cromado, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento do came Terminar Material do corpo Comprar
11,39 € - 25,67 € 51 Em stock
18.5 mm
40.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
11,11 € - 25,00 € 18 Em stock
28.5 mm
45.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
11,11 € - 25,00 € 91 Em stock
24.5 mm
30.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,39 € - 25,67 € 60 Em stock
18.5 mm
40.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
6,37 € - 14,34 € 1277 Em stock
22.5 mm
40.0 mm
Sem acabamento
Poliamida
6,37 € - 14,34 € 2 Em stock
24.5 mm
40.0 mm
Sem acabamento
Poliamida
11,39 € - 25,67 € 220 Em stock
24.5 mm
40.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
11,11 € - 25,00 € 69 Em stock
14.5 mm
30.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
392 Em stock
8.5 mm
45.0 mm
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
6,37 € - 14,34 € 433 Em stock
18.5 mm
40.0 mm
Sem acabamento
Poliamida
6,37 € - 14,34 € Em produção
18.5 mm
40.0 mm
Sem acabamento
Poliamida
11,39 € - 25,67 € 4 Em stock
26.5 mm
40.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,39 € - 25,67 € Em produção
24.5 mm
40.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,11 € - 25,00 € 7 Em stock
18.5 mm
30.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,11 € - 25,00 € 110 Em stock
24.5 mm
45.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
11,11 € - 25,00 € 3 Em stock
8.5 mm
45.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,11 € - 25,00 € 39 Em stock
26.5 mm
45.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,39 € - 25,67 € 45 Em stock
8.5 mm
45.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,39 € - 25,67 € 13 Em stock
26.5 mm
45.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
11,11 € - 25,00 € 42 Em stock
28.5 mm
45.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
  • de 2
Maçaneta com orelhas 18.5 mm Preto

20056964

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    18.5 mm
Maçaneta com orelhas 28.5 mm Preto

20073596

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    28.5 mm
Maçaneta com orelhas 24.5 mm Crómio

20073541

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Aperto máximo
    24.5 mm
Maçaneta com orelhas 18.5 mm Crómio

20056957

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    18.5 mm
Maçaneta com orelhas 22.5 mm Preto

20051211

Intervalo de preços
14,34 € - 6,37 €

Níveis de stock
1277 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    22.5 mm
Maçaneta com orelhas 24.5 mm Preto

20051228

Intervalo de preços
14,34 € - 6,37 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    24.5 mm
Maçaneta com orelhas 24.5 mm Preto

20056988

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    24.5 mm
Maçaneta com orelhas 14.5 mm Preto

20073510

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Aperto máximo
    14.5 mm
Maçaneta com orelhas 8.5 mm Preto

20073619


Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Aperto máximo
    8.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Maçaneta com orelhas 18.5 mm Preto

20051198

Intervalo de preços
14,34 € - 6,37 €

Níveis de stock
433 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    18.5 mm
Maçaneta com orelhas 18.5 mm Preto

20051204

Intervalo de preços
14,34 € - 6,37 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    18.5 mm
Maçaneta com orelhas 26.5 mm Crómio

20056995

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    26.5 mm
Maçaneta com orelhas 24.5 mm Crómio

20056971

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    24.5 mm
Maçaneta com orelhas 18.5 mm Crómio

20073527

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Aperto máximo
    18.5 mm
Maçaneta com orelhas 24.5 mm Preto

20125769

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    24.5 mm
Maçaneta com orelhas 8.5 mm Natural

20125745

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    8.5 mm
Maçaneta com orelhas 26.5 mm Crómio

20125714

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    26.5 mm
Maçaneta com orelhas 8.5 mm Crómio

20120221

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    8.5 mm
Maçaneta com orelhas 26.5 mm Preto

20120238

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    26.5 mm
Maçaneta com orelhas 28.5 mm Crómio

20125738

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    28.5 mm
Maçaneta com orelhas 26.5 mm Preto

20125776

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
830 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    26.5 mm
Maçaneta com orelhas 14.5 mm Crómio

20125721

Intervalo de preços
25,00 € - 11,11 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    14.5 mm
Maçaneta com orelhas 28.5 mm Preto

20120252

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    28.5 mm
Maçaneta com orelhas 28.5 mm Crómio

20120214

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    28.5 mm
Maçaneta com orelhas 14.5 mm Preto

20120245

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    14.5 mm
Maçaneta com orelhas 8.5 mm Preto

20057046

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Aperto máximo
    8.5 mm
Maçaneta com orelhas 14.5 mm Crómio

20120207

Intervalo de preços
25,67 € - 11,39 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    14.5 mm
Maçaneta com orelhas 18.5 mm Preto

20125752


Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Aperto máximo
    18.5 mm