Menu Procurar

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas

Em stock

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.

Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: Liga de zinco, PA, liga de zinco fundido
  • Cor: preto, cromado, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento do came Terminar Material do corpo Comprar
6,901 € - 15,2646 € 612 Em stock
40.0 mm
6,901 € - 15,2646 € 487 Em stock
40.0 mm
37,5362 € - 58,3896 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
6,901 € - 15,2646 € 84 Em stock
40.0 mm
13,69 € - 13,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
35,8955 € - 52,8926 € 88 Em stock
18.5 mm
17,451 € - 27,146 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
17,451 € - 27,146 € 48 Em stock
28.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
18,0618 € - 28,0961 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
12,1334 € - 16,9868 € 32 Em stock
45.0 mm
11,4433 € - 16,0206 € 70 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
11,4433 € - 16,0206 € 7 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
3,2912 € - 5,1196 € 38 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,1334 € - 16,9868 € 50 Em stock
26.5 mm
Cromado
12,1334 € - 16,9868 € 36 Em stock
28.5 mm
Cromado
2,6327 € - 2,9252 € 65 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
11,4433 € - 16,0206 € 114 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
  • de 4
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

10281253

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
612 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

10281246

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
487 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 24.5 mm Aço inoxidável

10095324

Intervalo de preços
58,3896 € - 37,5362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 24.5 mm Aço inoxidável 316

10095331

Intervalo de preços
55,4116 € - 35,6218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

10281239

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

10447079

Intervalo de preços
13,69 € - 13,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Aço inoxidável

10095300

Intervalo de preços
52,8926 € - 35,8955 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 28.5 mm Aço inoxidável

10095362

Intervalo de preços
27,146 € - 17,451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 28.5 mm Aço inoxidável 316

10095379

Intervalo de preços
27,146 € - 17,451 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Aço inoxidável 316

10095317

Intervalo de preços
58,3896 € - 37,5362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 26.5 mm Aço inoxidável

10095348

Intervalo de preços
55,4116 € - 35,6218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 26.5 mm Aço inoxidável 316

10095355

Intervalo de preços
28,0961 € - 18,0618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20123949

Intervalo de preços
16,9868 € - 12,1334 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    16.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20125776

Intervalo de preços
16,0206 € - 11,4433 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20125738

Intervalo de preços
16,0206 € - 11,4433 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20125721

Intervalo de preços
5,1196 € - 3,2912 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 26.5 mm Aço

20123956

Intervalo de preços
16,9868 € - 12,1334 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 28.5 mm Aço

20123994

Intervalo de preços
16,9868 € - 12,1334 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20125752

Intervalo de preços
2,9252 € - 2,6327 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20125769

Intervalo de preços
16,0206 € - 11,4433 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto