Menu Procurar

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas

Em stock

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.

Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: Liga de zinco, PA, liga de zinco fundido
  • Cor: preto, cromado, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento do came Terminar Material do corpo Comprar
15,0174 € - 33,7531 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
3,285 € - 3,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
15,0174 € - 33,7531 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
4,2947 € - 4,7719 € 100 Em stock
45.0 mm
15,0174 € - 33,7531 € 29 Em stock
45.0 mm
14,4509 € - 32,5068 € 13 Em stock
45.0 mm
6,5611 € - 9,1855 € 100 Em stock
25.0 mm
Nylon
1,7559 € - 2,7314 € 4 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
11,4433 € - 16,0206 € 20 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
11,7317 € - 16,4244 € 41 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
2,4588 € - 3,8248 € 1 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
2,72 € - 3,0222 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
3,6932 € - 4,1036 € 47 Em stock
45.0 mm
14,4509 € - 32,5068 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
  • de 4
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20059439

Intervalo de preços
33,7531 € - 15,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20059460

Intervalo de preços
3,65 € - 3,285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20059477

Intervalo de preços
33,7531 € - 15,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20059514

Intervalo de preços
4,7719 € - 4,2947 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20059491

Intervalo de preços
33,7531 € - 15,0174 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20051662

Intervalo de preços
32,5068 € - 14,4509 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20051204

Intervalo de preços
9,1855 € - 6,5611 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Nylon
  • Material do came
    Nylon
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20056995

Intervalo de preços
2,7314 € - 1,7559 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20073596

Intervalo de preços
16,0206 € - 11,4433 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20056964

Intervalo de preços
16,4244 € - 11,7317 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20056957

Intervalo de preços
3,8248 € - 2,4588 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120849

Intervalo de preços
3,0222 € - 2,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120917

Intervalo de preços
4,1036 € - 3,6932 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20051655

Intervalo de preços
32,5068 € - 14,4509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790