Menu Procurar

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas

Em stock

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.

Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: Liga de zinco, PA, liga de zinco fundido
  • Cor: preto, cromado, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento do came Terminar Material do corpo Comprar
3,3801 € - 5,2578 € 38 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
11,7523 € - 16,4532 € 39 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
11,7523 € - 16,4532 € 3 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 4 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 97 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 74 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 107 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 1 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
12,0485 € - 16,8679 € 30 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
4,4107 € - 4,9007 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
2,1177 € - 2,9648 € 145 Em stock
18.5 mm
45.0 mm
Cromado
4,7224 € - 6,6113 € 50 Em stock
14.5 mm
45.0 mm
Cromado
3,3737 € - 3,7486 € 34 Em stock
45.0 mm
12,0485 € - 16,8679 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Liga de zinco fundido
3,3737 € - 3,7486 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
15,4229 € - 34,6644 € 11 Em stock
45.0 mm
14,8411 € - 33,3845 € 13 Em stock
45.0 mm
6,7382 € - 9,4335 € 24 Em stock
25.0 mm
Nylon
1,8033 € - 2,8051 € 4 Em stock
45.0 mm
Liga de zinco fundido
14,8411 € - 33,3845 € 35 Em stock
45.0 mm
  • de 4
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20125721

Intervalo de preços
5,2578 € - 3,3801 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20125714

Intervalo de preços
16,4532 € - 11,7523 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20125745

Intervalo de preços
16,4532 € - 11,7523 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120207

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120221

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120245

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120214

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120252

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20120238

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20059514

Intervalo de preços
4,9007 € - 4,4107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Aço

20063979

Intervalo de preços
2,9648 € - 2,1177 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 14.5 mm Aço

20063962

Intervalo de preços
6,6113 € - 4,7224 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20059507

Intervalo de preços
3,7486 € - 3,3737 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20057046

Intervalo de preços
16,8679 € - 12,0485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20059460

Intervalo de preços
3,7486 € - 3,3737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20059491

Intervalo de preços
34,6644 € - 15,4229 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20051662

Intervalo de preços
33,3845 € - 14,8411 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20051204

Intervalo de preços
9,4335 € - 6,7382 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Nylon
  • Material do came
    Nylon
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20056995

Intervalo de preços
2,8051 € - 1,8033 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Cor
    Natural
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas

20051631

Intervalo de preços
33,3845 € - 14,8411 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790