Menu Procurar

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas c/ alojamento extralongo

Em stock

Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Altura do alojamento Comprimento do punho Espessura máxima compatível da porta Comprar
19,4876 € - 27,2826 € 46 Em stock
58.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 107 Em stock
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 5 Em stock
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
19,982 € - 27,9748 € 28 Em stock
60.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
5,7143 € - 8,889 € 68 Em stock
58.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 40 Em stock
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 29 Em stock
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 151 Em stock
38.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
30.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 368 Em stock
30.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
20.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 2 Em stock
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 49 Em stock
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 42 Em stock
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 18 Em stock
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
19,982 € - 27,9748 € 105 Em stock
63.0 mm
60.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
4,8943 € - 7,6134 € 26 Em stock
63.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
20.0 mm
4,7972 € - 7,4624 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
30.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 50 Em stock
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
3,7181 € - 5,7838 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
50.0 mm
53.0 mm
40.0 mm
  • de 2
Trinco quarto de volta 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revestido a pó preto

20120825

Intervalo de preços
27,2826 € - 19,4876 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Estilo de trinco
    Trinco quarto de volta c/ mola
Trinco quarto de volta 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20120757

Intervalo de preços
23,966 € - 17,1186 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Estilo de trinco
    Trinco quarto de volta c/ mola
Trinco quarto de volta 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20120726

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Estilo de trinco
    Trinco quarto de volta c/ mola
Trinco quarto de volta 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revestido a pó preto

20120818

Intervalo de preços
27,9748 € - 19,982 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Estilo de trinco
    Trinco quarto de volta c/ mola
Trinco quarto de volta 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20120801

Intervalo de preços
8,889 € - 5,7143 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Estilo de trinco
    Trinco quarto de volta c/ mola
Trinco quarto de volta 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revestido a pó preto

20120788

Intervalo de preços
25,9848 € - 18,5606 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Estilo de trinco
    Trinco quarto de volta c/ mola
Trinco quarto de volta 40.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20120740

Intervalo de preços
23,966 € - 17,1186 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Estilo de trinco
    Trinco quarto de volta c/ mola
Trinco quarto de volta 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revestido a pó preto

20120771

Intervalo de preços
23,966 € - 17,1186 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Estilo de trinco
    Trinco quarto de volta c/ mola
Trinco quarto de volta 30.0 mm 22.2 mm Revestido a pó preto

20058104

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
368 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20058074

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20058173

Intervalo de preços
23,966 € - 17,1186 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20058197

Intervalo de preços
25,9848 € - 18,5606 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 30.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20058098

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20058210

Intervalo de preços
25,9848 € - 18,5606 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Cromado

20058296

Intervalo de preços
27,9748 € - 19,982 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revestido a pó preto

20058302

Intervalo de preços
7,6134 € - 4,8943 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 33.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revestido a pó preto

20058128

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revestido a pó preto

20058180

Intervalo de preços
7,4624 € - 4,7972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revestido a pó preto

20058227

Intervalo de preços
25,9848 € - 18,5606 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Revestido a pó preto

20058241

Intervalo de preços
5,7838 € - 3,7181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido