Menu Procurar

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas c/ alojamento extralongo

Em stock

Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Altura do alojamento Comprimento do punho Espessura máxima compatível da porta Comprar
17,1186 € - 23,966 € 151 Em stock
40.0 mm
19,982 € - 27,9748 € 28 Em stock
60.0 mm
5,7143 € - 8,889 € 68 Em stock
60.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 2 Em stock
40.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 49 Em stock
50.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 18 Em stock
50.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 42 Em stock
30.0 mm
19,982 € - 27,9748 € 53 Em stock
60.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 82 Em stock
40.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 50 Em stock
30.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
19,982 € - 27,9748 € 105 Em stock
60.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 291 Em stock
30.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € 5 Em stock
30.0 mm
19,4876 € - 27,2826 € 46 Em stock
60.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 107 Em stock
40.0 mm
18,5606 € - 25,9848 € 40 Em stock
50.0 mm
17,1186 € - 23,966 € 29 Em stock
40.0 mm
15,0174 € - 21,0244 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
  • de 2
Trinco quarto de volta

20120771

Intervalo de preços
23,966 € - 17,1186 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    40.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120818

Intervalo de preços
27,9748 € - 19,982 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    60.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120801

Intervalo de preços
8,889 € - 5,7143 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    60.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20058173

Intervalo de preços
23,966 € - 17,1186 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    40.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20058197

Intervalo de preços
25,9848 € - 18,5606 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    50.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20058210

Intervalo de preços
25,9848 € - 18,5606 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    50.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20058098

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    30.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120795

Intervalo de preços
27,9748 € - 19,982 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    60.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120764

Intervalo de preços
23,966 € - 17,1186 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    40.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120733

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    30.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20058234

Intervalo de preços
25,9848 € - 18,5606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    50.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20058296

Intervalo de preços
27,9748 € - 19,982 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    60.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20058104

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    30.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20058074

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    30.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120726

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    30.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120825

Intervalo de preços
27,2826 € - 19,4876 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    60.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120757

Intervalo de preços
23,966 € - 17,1186 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    40.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120788

Intervalo de preços
25,9848 € - 18,5606 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    50.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20120740

Intervalo de preços
23,966 € - 17,1186 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Cor
    Natural
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    40.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta

20058128

Intervalo de preços
21,0244 € - 15,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    30.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm