10201497
1222601
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 5 | 26,78 € |
6 - 29 | 12,7514 € |
30 + | 12,1128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo da casa | Tereftalato de polibutileno |
---|---|
Mecanismo de captura | Captura |
Cor | Branco |
Material do imane | Ferrite |
Tipo de montagem | Screw On |
Peso do trinco | 100.0 g |
Peso do trinco | 100.0 g |
Comprimento total | 4.173 in |
Comprimento total | 106.0 mm |
Largura total | 14.0 mm |
Largura total | 0.551 in |
Comprimento da placa | 3.11 in |
Comprimento da placa | 79.0 mm |
Espessura da placa | 2.0 mm |
Espessura da placa | 0.079 in |
Largura da placa | 14.0 mm |
Largura da placa | 0.551 in |
Material da casa | PBT |
Distância entre furos de fixação na placa | 2.559 in |
Distância entre furos de fixação na placa | 65.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 3.701 in |
Distância entre furos de fixação | 94.0 mm |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar