10201459
1222597
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 2 - 11 | 11,16 € |
| 12 - 59 | 5,3096 € |
| 60 + | 5,047 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo da casa | Tereftalato de polibutileno |
|---|---|
| Mecanismo de captura | Captura |
| Cor | Branco |
| Tipo de montagem | Screw On |
| Peso do trinco | 45.0 g |
| Peso do trinco | 45.0 g |
| Comprimento total | 2.362 in |
| Comprimento total | 60.0 mm |
| Largura total | 0.709 in |
| Largura total | 18.0 mm |
| Comprimento da placa | 1.496 in |
| Comprimento da placa | 38.0 mm |
| Espessura da placa | 0.079 in |
| Espessura da placa | 2.0 mm |
| Largura da placa | 0.551 in |
| Largura da placa | 14.0 mm |
| Material da casa | PBT |
| Distância entre furos de fixação na placa | 0.984 in |
| Distância entre furos de fixação na placa | 25.0 mm |
| Distância entre furos de fixação | 1.969 in |
| Distância entre furos de fixação | 50.0 mm |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar