10494493
1222593
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 99 | 5,2952 € |
| 100 - 499 | 2,5214 € |
| 500 + | 2,3957 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo da casa | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
|---|---|
| Mecanismo de captura | Captura |
| Cor | Preto |
| Material do imane | Ferrite |
| Tipo de montagem | Screw On |
| Peso do trinco | 16.3 g |
| Peso do trinco | 16.3 g |
| Comprimento total | 45.0 mm |
| Comprimento total | 1.772 in |
| Largura total | 14.5 mm |
| Largura total | 0.571 in |
| Comprimento da placa | 26.0 mm |
| Comprimento da placa | 1.024 in |
| Espessura da placa | 1.4 mm |
| Espessura da placa | 0.055 in |
| Largura da placa | 12.0 mm |
| Largura da placa | 0.472 in |
| Material da casa | ABS |
| Distância entre furos de fixação | 1.417 in |
| Distância entre furos de fixação | 36.0 mm |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar