Menu Procurar

Placa de detenção 13.0 mm 65.0 mm Branco

Referência da Essentra:

10272657

Número de peça do fabricante:

491993

65 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 2,5193 €
50 - 249 1,1989 €
250 + 1,1391 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

12,60 €

5 x 2,5193 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 7318190090
Largura total 13.0 mm
Comprimento total 65.0 mm
Comprimento da placa 65.0 mm
Espessura da placa 2.0 mm
Largura da placa 13.0 mm
Diâmetro da rosca 3.0 mm
Distância entre furos de fixação na placa 55.0 mm
Cor Branco

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos